PPT e ServerMES

La postazione di controllo collegata al MES consente all'operatore di fare le dichiarazioni a bordo macchina.

Postazioni per le dichiarazioni operatore

  • PPT - Panel Production Tracker
    Touchscreen 22”, interfaccia di montaggio VESA. Le dimensioni del display consentono una visualizzazione confortevole di particolari, note e disegni.
    È incluso un braccio con attacco VESA che consente il montaggio a parete del dispositivo.

  • PPT - Heavy 22 - Panel Production Tracker 22’’ per ambiente heavy
    Panel PC Industriale IP65 in acciaio Inox adatto per gli ambienti più gravosi. Touchscreen 22”, interfaccia di montaggio VESA. Le dimensioni del display consentono una visualizzazione confortevole di particolari, note e disegni
    È incluso un braccio con attacco VESA che consente il montaggio a parete del dispositivo.

  • PPT - Cabinet - Panel Production Tracker in Cabinet industriale per ambiente heavy
    La postazione viene installata all’interno di un cabinet industriale che protegge il Pc e il pannello dagli agenti esterni. Le dimensioni del cabinet sono: 717 x 635 x 1560 h.
    Schermo 22” che consente una visualizzazione confortevole di particolari, note e disegni. Mouse e tastiera inclusi nel pacchetto.

Server SVR

Server per la raccolta dei dati dai macchinari integrabili IOT. Ospita il database sul quale vengono memorizzate le metriche dei macchinari, gli ordini, le fasi di lavoro, i documenti.
Esegue gli agent di sincronismo con eventuali sistemi ERP ed espone i servizi utilizzati dagli altri devices.

PPT e ServerMES